Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

Pasternack Bias Tees

Tés de polarisation

 

Les Tés de polarisation de chez PASTERNACK sont des composants coaxiaux

passif utilize principalement dans les application nécessitant l’injection d’un

courant DC ou d’une tension dans un circuits RF sans altérer le signal RF dans la

chaine de transmission. Notre gamme de bias tee est principalement utilisée dans les

applications où un courant DC est nécessaire pour alimenter une antenne active. Le

terme “tee” vient de la letter T que forme les 3 ports du composant.

 

Les Tés de polarisation 50 Ohm de chez PASTERNACK sont disponibles avec 2 types de connecteurs pour le port bias SMA femelle ou Pin à souder. Les connecteurs RF sont eux disponible en 2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, N ou SMA. La tension maximum tenue par nos bias tee va de 24 à 100V pour un courant max allant de 200mA à 7000mA. La plupart de nos produits remplissent les normes RoHS et REACH.

 

Notre usine de production qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même un large choix de Tés de polarisation  depuis nos stocks qui sont parmi les plus importants stocks disponibles en composants RF et Hyperfréquences.

Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 60.

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019