Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

RF Limiters

Limiteurs RF

 

Les Limiteurs RF proposés par Pasternack sont des limiteurs large bande passifs,

ils sont destinés à être utilisés pour des récepteurs ou des composants de

protections RF ou des application pour nivelé les niveaux de puissance. Nos

limiteurs ont un niveau de seuil de puissance de +9dBm et des niveaux de

puissance d’entrée maximum de 1W Continue.

 

Nos Limiteurs RF sont disponibles avec des connecteurs SMA. Nos limiteurs de puissance RF fonctionnent dans des gammes allant de 500MHz à 18GHz. Les Limiteurs RF de chez Pasternack Enterprises ont de très faibles pertes d’insertion de 2.5dB max. La plupart de nos limiteurs sont conformes aux normes ROHS et REACH.

 

Notre usine qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même un large choix de Limiteurs  RF depuis nos stocks qui sont parmi les plus importants stocks disponibles en composants RF et Hyperfréquences . Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 60.

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019