Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

Cable Assemblies

Câbles assemblés

 

Pasternack RF cable assemblies can be purchased with many different

connector types and custom lengths depending on your needs and application.

If you require a special cable configuration not found here, you can create your

own RF cable assembly configuration by calling our technical service department.

 

Les cordons de chez Pasternack peuvent être commandés avec un vaste choix de

connecteurs et peuvent être réalisé avec des longueurs sur demande selon vos

besoins et vos applications. Si vous avez besoin d’une configuration bien particulière que vous ne trouvez sur notre site, vous pouvez créer votre câble RF sur mesure en appelant notre distributeur en France Equipements Scientifiques.

 

 

Les câbles assembles 50 Ohms de chez Pasternack peuvent être réalisés  avec les connecteurs suivants : 1.85mm, 10-32, 2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, 3.5mm, NMD, 3-4"-20, 7-16 DIN, Alligator Banana, BNC, BNC Twinax, C, FAKRA, FME, GR874, HN, LC, MC-Card, MCX, MHV, MMCX, N, NMO Mount, QMA, QN, SC, SHV, SMA, SMB, SMC, SMP, Spade, SSMA, SSMB, TNC, UHF, UMCX, Mini Alligator, Mini Banana and Mini UHF.

 

Les cables assemblés 75 Ohm de chez Pasternack  peuvent être monté avec les connecteurs 75 Ohms suivants : 1.6-5.6 75 Ohm, BNC 75 Ohm, F 75 Ohm, HDMI 75 Ohm, N 75 Ohm, RCA 75 Ohm, SMB 75 Ohm, SMC 75 Ohm, TNC 75 Ohm and Mini SMB 75 Ohm.

 

 

Parmi les câbles assemblés que propose Pasternack on va retrouver les standards suivants  : RG108/U, RG11/U, RG122/U, RG141/U, RG142/U, RG174/U, RG178/U, RG179/U, RG180/U, RG187/U, RG188/U, RG188-DS, RG196/U, RG213/U, RG214/U, RG216/U, RG217/U, RG218/U, RG219/U, RG223/U, RG225/U, RG302/U, RG303/U, RG316/U, RG316-DS, RG393/U, RG400/U, RG401/U, RG402/U, RG405/U, RG55/U, RG58/U, RG58-P, RG59/U, RG59-P, RG62/U, RG6/U, RG6-CATV, RG71/U, RG8/U et RG8X.

 

 

Notre usine de production qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même un large choix de cordons RF & Hyperfréquences depuis nos stocks qui sont parmi les plus importants stocks disponibles en composants RF et Hyperfréquences . Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 60.

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019