Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

Isolators and Circulators

Isolateurs et Circulateurs

 

Les isolateurs Pasternack sont des fonctions passives RF 2 ports permettant de

protéger vos équipements RF dans le cas d’une désadaptation trop importante.

Ces circuits intègrent une charge 50 Ohm permettant de dissiper la puissance du

signal réfléchie et de protéger la source.

 

Les circulateurs Pasternack sont des dispositifs RF 3 ports non réciproque, qui contrôle le flux du

signal RF dans un sens de rotation donné. Les circulateurs Pasternack ont un fonctionnement « horaire » ; le signal circule du port 1 vers le port 2 , du port 2 vers le port 3 et du port 3 vers le port 1.

 

Modèles disponibles en connectique N ou SMA pour des signaux entre 1 et 26.5 GHz. Faibles pertes, les isolateurs et circulateurs Pasternack peuvent supporter des puissances entre 10 et 20W, avec un TOS de 1.45 :1.

 

La plupart des isolateurs et circulateurs Pasternack sont RoHS et REACH compliant.

 

Notre usine de production qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même un large choix d’isolateurs et circulateurs RF  depuis nos stocks qui sont parmi les plus importants stocks disponibles en composants RF et Hyperfréquences . Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 60.

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019