Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

Power Dividers

Diviseurs de puissance / Répartiteurs

 

Nos répartiteurs de puissance 50 Ohms sont disponibles en version 1 vers 3,4,6,8

ou 12 voies avec des connectiques BNC, N, SMA ou 2.92mm. Et,  nos modeles

75 Ohms sont disponibles en version 1 vers 2,4 ou 8 voies uniquement en BNC.

La plupart de nos modeles répondent aux normes REACH.

 

Ces répartiteurs aussi appelés splitters sont disponibles dans les gammes DC-26.5GHz

et supportent pour certains jusqu’ à 50W CW.

 

La plupart de nos modèles répondent aux normes REACH.

 

Notre usine de production qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même un large choix d’ajusteur de diviseurs / Répartiteurs RF  depuis nos stocks qui sont parmi les plus importants stocks disponibles en composants RF et Hyperfréquences . Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 60.

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019