Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

Pasternack RF Connectors

Les connecteurs RF

 

L’offre Pasternack Enterprises comprend 1700 références  de connecteurs, la

plupart sont conformes aux normes ROHS et REACH . Nos connecteurs destinés à

des applications RF sont disponibles en version  1.0/2.3, 1.6/5.6, 1.85mm, 10-32, 2.4mm,

2.92mm, 3.5mm, 3/4”-20, 7/16, banana, BNC, BNC twinax, C, D-Sub, F Type, FAKRA,

FME, GR874, HN, LC, MC-Card, MCX, MHV, mini SMB, mini SMP, mini UHF, MMCX, N

Type, QMA, QN, RCA, SC, SHV, SMA, SMB, SMC, SMP, SSMA, SSMB, TNC, UHF ou UMCX.

Ces connecteurs peuvent être proposé en terminaison coaxiale, ou à monter sur circuit imprimé.

 

Les connecteurs Pasternack sont montés en mâle, ou femelle, en Impédance 50 ou 75 Ohms , en polarité standard ou inverse. Nous les proposons aussi avec une interface à branchement rapide (Quick Disconnect), et Push On. En version droite, coudé ou à angle droit. Pasternack propose des connecteurs  RF en version standard et en version haute performances en laiton et en acier inoxydable. D’autres options incluent aussi des versions hermétiques, traversant  en configuration traversée de panneau à vis 2 ou 4 trous.

 

Notre usine de production qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même un large choix de connecteurs  RF & Hyperfréquences depuis nos stocks qui sont parmi les plus importants stocks disponibles en composants RF et Hyperfréquences . Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 60.

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019