Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

RF Couplers

Coupleurs RF

 

Les coupleurs RF Pasternack sont disponibles  en coupleurs directionnels,

simple, double ou hybride. La pluspart de nos coupleurs sont conformes aux

normes RoHS et REACH. Ils sont proposés en N ou en SMA.

 

 

 

Les coupleurs Directionnels de chez Pasternack sont en N ou en SMA, alors que les coupleurs doubles et hybrides sont proposés seulement en SMA. Ils tiennent de 10 à 70 Watts selon les configurations. Ils couvrent les bandes de 1 à 8GHz. Ils peuvent être commandés avec différentes valeurs de directivités allant de 20dB à 6dB.

 

 

Notre usine de production qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même un large choix de coupleurs RF depuis nos stocks qui sont parmi les plus importants stocks disponibles en composants RF et Hyperfréquences . Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 60.

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019