Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

RF Detectors

Détecteurs RF

 

Les détecteurs RF de chez Pasternack sont des composants coaxiaux qui

convertissent la puissance RF en une tension DC continue proportionnelle à

sa sortie, plus communément appelée « video out ». Nous proposons 3 types

de détecteurs, les détecteurs  à diodes Schottky à polarisation zéro, les détecteurs

à diode Schottky et les détecteurs logarithmiques. Les détecteurs RF de chez

Pasternack sont dans le plus souvent utilisés pour piloter et mesurer la puissance

des signaux d’une source RF. La plupart de  nos détecteurs RF sont conformes aux

normes ROHS et REACH.

 

Les détecteurs RF sont disponibles en connectique SMA, ou en BNC 75 Ohms et sont tous disponibles pour des fréquences allant de 100KHz à 26.5GHz. Ces détecteurs ont une puissance d’entrée maximum  comprise entre 10dBm à 23dBm et un seuil de sensibilité RF allant de -54 à -20dBm. Pasternack propose deux alternatives de détecteurs RF en sortie polarisée positive ou négative.

 

 

Notre usine de production qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même un large choix de détecteurs RF depuis nos stocks qui sont parmi les plus importants stocks disponibles en composants RF et Hyperfréquences . Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 60.

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019