Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

Coaxial RF Terminations

Charges RF

 

Nos Charges RF (aussi communément appelé Bouchon 50 Ohms) sont

disponibles avec des connecteurs de type 2.4mm, 2.92mm, 7/16 DIN, BNC, C,

Mini SMB, Mini SMP, N, QMA, SMA, SMB, SMC, SMP et TNC. Les charges RF

de chez Pasternack sont organisées en deux catégories, les charges dites

traversantes et les charges RF. Les charges RF de chez Pasternack Enterprisese

existe en version dite de précision et standard, et sont pour la plupart conformes aux

normes RoHS et REACH. Les versions 0.25 Watts, 0.5 Watts, 1 Watts, 2 Watts, 5 Watts, 10 Watts, 25 Watts, 50 Watts et 100  Watts sont des charges RF que nous pouvons vous livrer le jour même depuis nos stocks.

 

Les charges RF Pasternack sont proposés avec des impedances 50 Ohm, 75 Ohm ou 93 Ohm. Les plages de fréquence couverte par ces charges RF vont de DC à 50 GHz. Ces charges RF sont disponibles en connectique femelle, mâle, mâle vers femelle. Nos différents type de charges RF sont conformes aux normes RoHS et REACH.

 

 

Notre usine qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même nos charges RF et Hyperfréquences depuis nos stocks qui sont parmi les plus importants stocks disponibles en composants RF et Hyperfréquences . Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 60.

 

 

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019