Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

RF Phase Shifters

Déphaseurs RF

 

Les déphaseurs RF de chez Pasternack sont des modules micro-onde utilizes

pour changer l’angle de phase d’un signal RF donné. Nos déphaseurs analogiques

variables ont une amplitude cohérente à travers tous les états de phase et de faibles

pertes d’insertion les rendant ainsi bien adapté à des applications RF tel que les

modulateurs de phase, les convertisseurs de fréquence, les instruments de test, les

antennes réseau phasée, etc. Tous nos déphaseurs analogique sont conformes à la

norme REACH.

 

Les déphaseurs RF de chez Pasternack sont concus avec des connecteurs SMA ou 2.92mm femelle et fonctionnent en large bande de DC à 40 GHz. Les déphaseurs RF passifs de chez Pasternack peuvent fonctionner à des puissances moyennes de 100Watts et des puissances crêtes de 3000 Watts. Nos Dephaseurs analogiques ont des dynamiques de phase allant de 0° à 360° et un ajustement de phase de 30° à 60° par GHz selon les types. Les pertes maximum de ces déphaseurs RF large bande vont de 0.5dB à 2.5dB.

 

Notre usine qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même tout nos déphaseurs variables RF et Hyperfréquences depuis nos stocks qui sont parmi les plus importants stocks disponibles en composants RF et Hyperfréquences . Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 60.

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019