Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

RF Cables

Câbles RF

 

Les cables  RF de L’Entreprise Pasternack comprennent 86 différents types

de cables, dont la pluspart sont conformes aux normes RoHS et REACH.

Nos câbles coaxiaux et paires torsadé sont dédiés à des spécifications bien

précises en RF, et sont disponibles en 84 différentes versions en coaxial et

2 versions en paires torsadées. Les câbles coaxiaux de chez Pasternack,

peuvent être commandés en impédance, 50 ohms 52 Ohm, 53 Ohm,

75 Ohm, 93 Ohm ou 95 Ohm, nos paires torsadées sont concus en impédance 100 Ohm ou 78 Ohms. Les câbles coaxiaux ainsi que les paires torsadées peuvent êtres commandées en simple ou double tresse.

 

 

Nos cables RF sont faibles pertes et sont disponibles en diamètres allant de 5mm à 2,5cm. Ils sont disponibles en version enrubanné, flexible, pre-formable ou semi rigide. La taille et les matériaux utilisés pour  la construction vont déterminer la flexibilité et le rayon de courbure, certains n’ayant qu’un minimum d’un seul rayon de courbure. Une grande variété de matériaux diélectriques tel que le Téflon ou l’air-Téflon    AIR/FEP, FEP, Foam PE, PE (A), PE (AS), PE (F), PE (S), PTFE, PTFE (LD), PTFE (S) or PTFE(S) proposant ainsi une multitude de caractéristiques et de performances telles que l’atténuation, la température, la tension ou la puissance RF.

 

 

Notre usine de production qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même un large choix de cables RF depuis nos stocks qui sont parmi les plus importants stocks disponibles en composants RF et Hyperfréquences . Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 60.

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019