Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

Waveguides

Guides d’Ondes

 

Les guides d’ondes Pasternack sont des structures permettant de guider les

ondes électromagnétiques, appelée aussi ligne de transmission en guide. Nos

guides d’onde sont des lignes de transmission faibles pertes capable de tenir

des niveaux de puissances élevées et une bonne isolation. Nos guides d’ondes

sont communément utilisés pour des applications d’ondes millimétriques dans

e domaine des télécommunications ou il est nécessaire d’avoir de faibles niveaux de pertes, que les solutions coaxiales ne peuvent pas atteindre. Nos guides d’ondes sont souvent utilisés dans des systèmes radar qui requiert des niveaux de puissance élevés, des réseaux d’alimentation d’antenne pour les faibles pertes et la précision de phase pour les tests en laboratoire.

 

Waveguides are available in standard sizes from WR-430 through WR-28, which encompasses frequencies from 1.7 GHz to 40 GHz. With regards to a waveguide’s size, the term “WR-xxx” stands for “Waveguide Rectangular”; the number indicates the inner width dimension of the waveguide in hundredths of an inch. Our entire line of waveguides are constructed with aluminum bodies for its lightweight characteristics. We carry both waveguide adapters, waveguide horns and waveguide terminations with square or rectangular flanges.

 

Nos guides d’ondes sont disponibles dans les dimensions standards WR430 à WR28 qui couvre des fréquences allant de 1.7GHz à 40GHz. WRxxx indiquant les différentes taille de brides WR signifiant Waveguide Rectangular. Les 3 digits suivants indiques la dimensions interne du guide en centième d’inch. Toute nos lignes de guide sont construites avec un corps en aluminium pour ses caractéristiques de faible poids.

 

Notre usine qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même tous  types de guide d’onde RF et Hyperfréquences depuis nos stocks qui sont parmi les plus importants stocks disponibles en composants RF et Hyperfréquences . Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 60.

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019