Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

Pasternack Antennas

Antennes

 

Les antennes de chez Pasternack RF sont utilisées dans de multiples applications

parmi un grand nombre de métiers. Parmi les plus communes on retrouve les

réseaux cellulaires de type GSM, station de base, radio mobile LMR, les systèmes

GPS, les bandes ISM, les applications et point d’accés Wifi, la sécurité des

personnes, SCADA et bien d’autres applications. Nous proposons des centaines

d’antennes et accessoires tel que des antennes directives, des antennes omni

directionnelles et plusieurs supports d’antennes magnétiques et non magnétique.

Pasternack est en mesure de répondre à tous vos  besoins en antennes RF et Hyperfréquences.

 

Nos antennes RF sont divisées en deux catégories : les antennes directionnelles et les omni directionnelles. Les antennes Directionnelles comprennent les antennes dômes d’intérieur, les antennes Yagi, les antennes GPS passives et actives, les fixes et les antennes panneau. Nos antennes RF directionnelles proposent des gains faibles, moyens ou élevés avec les largeurs de faisceaux correspondants, du faisceau large à faible gain au faisceau étroit avec un grand gain d’antenne. Nos antennes Omni directionnelle comprennent des antennes à gain fixe moyens, des antennes mobiles, des antennes fouet faible gain portable en caoutchouc.   Nos antennes omni directionnelle sont résistantes aux ultra-violets et sont conçues pour être solide et tenir dans des environnements sévères tels que les stations de base.

 

 

Notre usine de production qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même un large choix d’ antennes  depuis nos stock qui sont parmi les plus importants stock disponibles en composant RF et Hyperfréquences . Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 60.

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019