Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

Matching Pads

Adaptateurs d’impédance

 

Les matching pad (adaptateurs d’impédance) Pasternack sont des dispositifs RF

passifs permettant l’adaptation entre systèmes 50 et 75 Ohm, minimisant ainsi

la réflexion liées à la désadaption d’impédance.

 

Disponibles dans de multiples configurations de connectique RF (N, BNC, SMA,

TNC et F).

 

La plupart des Matching Pad Pasternack sont RoHS et REACH Compliant.

 

Modèles disponibles pour des signaux entre 500 MHz et 3 GHz avec un TOS de 1.20 :1 à 1.35 :1 (pertes d’insertion de 0.6 à 5.6 dB selon les modèles)

 

Notre usine de production qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même un large choix d’adaptateurs d’impédance RF  depuis nos stocks qui sont parmi les plus importants stocks disponibles en composants RF et Hyperfréquences . Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 60.

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019