Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

Pasternack Adapters

Adaptateurs RF

 

La ligne de produit Adaptateur RF de chez Pasternack Enterprises comprend

746 références, la plupart sont conformes aux normes RoHS et REACH. L’offre

Pasternack Enterprises comprend 276 Adaptateurs RF de même série et 470

Adaptateurs de série différentes aussi bien que des adaptateurs en T et des

adaptateurs à croisement RF. Les adaptateurs RF de chez Pasternack proposent

41 types d’interfaces de connecteurs tels que le SMA, TNC, N et BNC.

 

Les adaptateurs RF de chez Pasternack sont disponibles en mâle, femelle, en impédance 50 Ohms , 75 Ohms, 78 Ohms ou 95 Ohms, en polarité standard ou en polarité inverse . Les adaptateurs RF de chez Pasternack sont disponibles en version à connection rapide Quick Disconnect (QD), Push-on ou à interface standard droite, Angle 45 degrés, ou en version angle droit. Pasternack propose des adaptateurs RF en version standard et en version haute performances en laiton et en acier inoxydable mais aussi des connecteurs hermétiques, en configuration traversée de panneau à vis ou 4 trous

 

Notre usine de production qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même un large choix d’ adaptateurs RF depuis nos stock qui sont parmi les plus importants stock disponibles en composant RF et Hyperfréquences. Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 6

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019