Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

RF Switches

Relais RF

 

Les Relais RF Pasternack sont des équipements passifs hyperfréquence qui

aiguillent une signal RF haute fréquence au travers d’un chemin de transmission.

Les Switch RF de chez Pasternack sont le plus souvent utilisés dans des bancs de

test Hyperfréquence pour aiguiller différents signaux RF entre les instruments,

permettant ainsi d’effectuer de multiples tests en même temps sur un même banc.

Nous proposons 3 types 3 technologies de Relais Hyperfréquence qui sont, Les

Switch à diode PIN, Les Switch ou Relais Electromécanique ( RF Relays) et les switch

ou Relais RF manuels. La plupart de nos Relais ou Switch Hyperfréquence sont

conformes aux normes ROHS et REACH.

 

Nos Relais RF 50 Ohms sont disponibles avec des connecteurs SMA, BNC ou N alors que nos modèles en 75 Ohms sont avec des connecteurs de type N ou BNC . Nous proposons un grand nombre de configurations incluant  single-pole-single-throw (SPST) switches, 50 Ohm and 75 Ohm single-pole-double-throw (SPDT) switches, double-pole-double-throw (DPDT) switches, single-pole-three-throw (SP3T) switches, single-pole-four-throw (SP4T) switches, single-pole-six-throw (SP6T) switches, single-pole-eight-throw (SP8T) switches, single-pole-ten-throw (SP10T) switches, A/B coaxial RF relays et les Relais de transfert.  Nos Relais RF large bande fonctionnent de DC à 40 GHz selon les types et les technologies avec des TOS très bas.

 

Notre usine qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même tous nos Relais RF et Hyperfréquences depuis nos stocks qui sont parmi les plus importants stocks disponibles en composants RF et Hyperfréquences . Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 60.

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019