Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

RF Noise Sources

Les Sources et Générateurs de bruit

 

Les sources et Générateur coaxiaux de bruit sont des composants Micro-onde

à base de diode, qui produise un bruit blanc qui est utilisé dans les systèmes

permettant d’évaluer le facteur de bruit. Les sources de bruit / Générateur de

bruit de chez Pasternack sont souvent utilisés sur site de production ou en

laboratoire. Nos sources de bruit RF sont disponibles avec deux niveaux de bruits

différent, Source de bruit à niveau de puissance milieu et élevé.

 

Les sources de bruit 50 Ohms sont disponibles avec des connecteurs de sortie RF en SMA et des connecteurs BNC ou SMA pour la polarization en entrée. Nos source de bruit RF ont des fréquences de fonctionnement allant de 1 à 18 GHz. Ces sources de bruit RF ont un rapport de  niveau de bruit maximum en sortie entre 15.5dB et 35dB (ENR). La plupart de nos source de bruit RF coaxiale sont conformes aux normes REACH et RoHS.

 

Notre usine qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même toute nos Sources de bruit  RF depuis nos stocks qui sont parmi les plus importants stocks disponibles en composants RF et Hyperfréquences . Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 60.

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019