Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

Frequency Multipliers

Les Multiplicateurs de Fréquence

 

Les multiplicateurs de fréquence (doubleurs de fréquence) Pasternack sont des

dispositifs RF permettant de retrouver en sortie du composant un signal à l’harmonique 2.

 

Désignés aussi bien pour du banc  de test que de l’intégration.

 

Modèles disponibles pour des signaux d’entrée entre 1.5 et 13 GHz (connecteurs SMA femelle

uniquement) avec les caractéristiques suivantes:

 

- Input Drive level : +10 à +13 dBm

- Max conversion loss : 10dB

- REACH Compliant

 

Notre usine de production qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même un large choix de Multiplicateurs  de Fréquence  depuis nos stocks qui sont parmi les plus importants stocks disponibles en composants RF et Hyperfréquences . Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 60.

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019