Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

RF Filters

Filtres RF

 

Pasternack propose des filtres RF coaxiaux, en version Passe Bande, Passe Bas

et Passe haut. Ces filtres sont utilisé dans une large gamme d’applications dans

des bandes de fréquences destinées à des applications dans les domaines

suivants : ISM, RFID, Wifi, Bluetooth, Zigbee, GPS L1, GPS L2, GSM, PCS,

AWS et Wimax. La plupart de nos filtres sont conformes aux norms ROHS et REACH.

 

Les Filtre de chez Pasternack sont equips de connecteurs SMA à des frequencies allant de DC à 5.9GHz selon les types et configurations. Nos filtres passe bande, passe bas et passe haut, ont de faibles pertes d’insertions allant de 0.75 à 1.5dB. ils sont construit selon différentes technologies notamment en Combline (interdigité) qui garantissent un bon VSWR (TOS) et de bonnes performances à long termes.

 

Notre usine de production qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même un large choix de filtres RF depuis nos stocks qui sont parmi les plus importants stocks disponibles en composants RF et Hyperfréquences . Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 60.

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019