Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

Phase Trimmers

Ajusteurs de phase

 

Les Phase Trimmers sont des déphaseurs passifs mécaniquement ajustables

présentant de faibles pertes d’ insertion, dans la gamme de déphase 0 à 360° selon

les modeles et cela dans la bande DC-18GHz. La plupart de nos modeles répondent

aux normes REACH.

 

Notre usine de production qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même un large choix

d’ajusteur de phase RF  depuis nos stocks qui sont parmi les plus importants stocks disponibles en composants

RF et Hyperfréquences . Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 60.

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019