Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

RF Amplifiers

Les Amplificateurs RF

 

Pasternack offre une large gamme d’amplificateurs RF, qui sont destinés à une

large variété d’applications. Nos amplificateurs RF en ligne proposent par exemple

18dB de gain dans une gamme de fréquence allant de 10MHz à 3GHz. Nos

amplificateurs Faible Bruit offre 21dB de gain pour des fréquences allant de 500MHz

à 18GHz avec des faibles niveaux de valeur de bruit.

 

Nos amplificateurs 50 ohms sont proposés en connectique SMA. Nos amplificateurs large bande couvrent la bande 20MHz à 18GHZ, ils fonctionnent en 9 Volts et en 15 Volts avec des Niveaux de bruit de l’ordre de 2,5 dB. Beaucoup de nos amplificateurs RF&Hyperfréquences sont conformes aux normes RoHS et REACH.

 

Notre usine de production qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même un large choix d’amplificateurs RF depuis nos stocks qui sont parmi les plus importants stocks disponibles en composants RF et Hyperfréquences . Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 60.

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019