Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

RF Mixers

Mélangeurs RF

 

Les mélangeurs de chez Pasternack ( aussi connu sous la denomination

mélangeurs de frequencies doubles équilibrés) sont des composants

micro -onde passifs qui peuvent créer de nouveaux signaux à d’autres

fréquences dès lors qu’on leur applique deux signaux à des fréquences

différentes. Avec des mélangeurs RF, la fréquence de sortie est toujours

plus basse que la somme des fréquences d’entrée. Les deux fréquences

d’entrées, qui sont RF et OL sont modulées ensemble dans le mélangeur

pour créer une FI (Fréquence Intermédiaire) de sortie.

 

 

Les mélangeurs RF Pasternack ne sont disponibles qu’en connectique SMA. Les signaux d’entrée RF et OL de nos mélangeurs fonctionnent à des fréquences allant de 2 à 18 GHz et des fréquences de sortie allant de DC à 8 GHz. La polarisation de l’Oscillateur local est de 10 dBm max et les pertes de conversion sont de 7.3dB. La plupart de nos Mélangeurs sont conformes aux normes ROHS et REACH.

 

 

Notre usine qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même un large choix de Mélangeurs  RF depuis nos stocks qui sont parmi les plus importants stocks disponibles en composants RF et Hyperfréquences . Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 60.

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019