Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

Distributeur officiel de

Pasternack en France

Pasternack Attenuators

Atténuateurs RF

 

La gamme d’atténuateurs coaxiaux de Pasternack Enterprises comprend des

modèles continuement variable, DC bias, fixe et variable par pas. Ils sont

disponibles en 50 Ohm et 75 Ohm. Ces series d’atténuateurs coaxiaux sont

disponibles en connectique 2.4mm, 2.92mm, 7/16 DIN, 7mm, BNC, F, N, SMA et

TNC. Ils peuvent couvrir des fréquences de DC jusqu’à 50GHz pour une gamme

d’atténuation de 0 à 110dB et une tenue en puissance allant de 0.5 à 500W.

 

Les atténuateurs coaxiaux de Pasternack sont aussi bien en connectique male que femelle et peuvent-être soit directionnel que bi-directionnel (selon la tenue en puissance). Ces atténuateurs sont conçus selon des spécifications très précises, avec des radiateurs à ailette en aluminium en acier ou en laiton nickelé. PASTERNACK utilise des conceptions en technologies Pi pour ces atténuateurs.

 

Notre usine de production qui est  ISO9001-2008 peut livrer le jour même un large choix d’atténuateur RF depuis nos stocks qui sont parmi les plus importants stocks disponibles en composants RF et Hyperfréquences . Un Service client et un support technique exceptionnel via notre distributeur en France Equipements Scientifiques: hyper@es-france.com Tel 01 47 95 99 60.

EQUIPMENTS SCIENTIFIQUES

MICROWAVE DIVISION

127 RUE DE BUZENVAL-BP 26

GARCHES 92380, FRANCE

EMAIL: hyper@es-france.com

TEL: (33) 0 1 47 95 99 60

FAX: (33) 0 1 47 01 16 22

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2019